Fonte de alimentação externa de 24 V CC (PSU-24 V CC-10 A)

Oferta de fonte de alimentação externa:
• Entrada: 220 VCA 50/60 Hz a 2,5 A (saída operacional: 24 VCC a 10 A
• Saída: 24 VCC a 10 A
• Outro: Proteção contra curto-circuito e sobrecarga térmica, filtrada e regulada
• Dimensões: 338,1 × 287,3 × 142 mm (13,31 × 11,31 × 5,59 in)
• NEMA 4/4X, IP66 - 11 • Peso nominal
(aprox.): 5,19 kg (9,2 lb) (Produto)
• Temperatura: Operacional: -40 °C a 60 °C (-40 °C a 140 °F), Armazenamento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
• Umidade 85% ±5%
Transferência de • calor: Aprox. 123 BTU/h.