Lente baioneta manual FPO de banda larga de 25 mm, 1-5 μm, f/2.5 (4218538)

Lente baioneta manual FPO de banda larga de 25 mm, 1-5 μm, f/2.5 para câmeras FLIR P&D/Science, incluindo A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR e X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 90 mm - 94 mm (3,54 pol. - 3,69 pol.)
Comprimento Focal 25 mm
Distorção <3%
Distância Hiperfocal 11 m/16 m (a 4,2 µm/3 µm)
Diâmetro 68 mm (2,69pol.)
Faixa de Foco 0,2 m ao infinito
Faixa Espectral 1 - 5,5 µm
Número F 2,5
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 0,61 kg (1,35 lbs)
Transmissão média 82,91%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.