25 mm, 3.0-5.0 µm, f/2.5 MWIR Motorized FPO Bayonet Lens (4216410)

25 mm, 3.0-5.0 µm, f/2.5 MWIR Motorized FPO Bayonet Lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx MWIR, A85xx MWIR, X69xx MWIR, and X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 62.5 mm (2.46 in)
Comprimento Focal 25 mm
Distorção <3%
Distância Hiperfocal 11 m (at 4.2 µm)
Diâmetro 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CL to Toggle)
Faixa de Foco 0.2 m to infinity
Faixa Espectral 3 - 5 µm
Número F 2.5
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C to 50°C (-4° to 122°F)
Geral
Peso 0.60 kg (1.33 lbs)
Transmissão média 95.54%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.