Produto descontinuado

Extech 365515-BK

Cronômetro/Relógio LCD Digital com display retroiluminado, calendário e alarme

O 365515-BK é um cronômetro e relógio digital. Este cronômetro possui um formato de relógio de 12 ou 24 horas e alarme programável com toque de hora em hora. A luz de fundo pode ser usada para visualização à noite ou em áreas com pouca iluminação e se desliga automaticamente após quatro segundos. Completo com bateria LR44 e alça de pescoço de 1 m (39 in).

Programe alarmes, defina toques por hora, exiba 1/100º de uma segunda resolução por 30 minutos.
Conte até um dia inteiro com precisão de até ±3 segundos/dia.
Display digital grande e retroiluminado mostrando o tempo decorrido, o relógio de 12 ou 24 horas e a data.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Sim
Calendário Sim
Capacidade de temporização 23 horas, 59 min e 59,99 s
Cronômetro 3 modos
Precisão da capacidade de temporização ±3 segundos/dia
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 57 x 70 x 15 mm (2.3 x 2.8 x 0.5 in)
Garantia 2 anos
Peso 50 g (2 oz)
Potência 1 bateria x LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 365515-BK Datasheet

User Manual

Extech 365515-BK User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.