Produto descontinuado

Extech 365535

Decimal Stopwatch/Clock with User-Selectable Resolutions

The 365535 stopwatch/clock has user-selectable resolutions of 1/100th of a second, 1/1000 of a minute, and 1/100,000th of an hour. Additional features includes pacer from 5 to 240 beeps per minute and a large triple display with adjustable contrast. Complete with CR2032 lithium battery and 1 m (39 in) neck strap.

Choose resolutions of 1/100th of a second (up to 19 hours), 1/1000th of a minute and 1/100,000th of an hour.
3-mode countdown timer plus storable split and lap times (500 memory records).
Large, triple digital display showing elapsed time, 12 or 24 hour clock, date, and alarm.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Yes
Capacidade de temporização 19 hrs, 59 mins and 59.99 secs
Cronômetro Yes
Cronômetro de contagem regressiva 3 Modes
Memória da volta 500 laps
Precisão da capacidade de temporização ±5 seconds/day
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 64 × 81 × 20 mm (2.5 × 3.2 × 0.8 in)
Garantia 2 years
Peso 77 g (2.7 oz)
Potência 1 × CR2032 (1.5 V) battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 365535 Datasheet

User Manual

Extech 365535 User Manual GB

Certification

Extech 365535 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.