Produto descontinuado

Extech 380193

Passive Component LCR Meter

The Extech 380193 is a Passive Component LCR Meter which measures inductance, capacitance, and resistance, with secondary parameters of quality, disperation, or resistance. Set Hi/Lo limits using absolute values or percentage limits. Allows for automatic blown fuse indication.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 2000.0pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, 20.000µF, 200.00µF, 2000.0µF
Fator de dissipação (DF) 0 to 0.9999
Fator de qualidade (Q) 0 to 9999
Frequência de teste 120Hz and 1kHz
Indutância 2000.0µH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.0mH, 20.000H, 200.00H, 2000.0H, 10000H
Precisão básica da indutância ±(0.7% of reading)
Precisão básica do fator de dissipação (DF) ±(0.7% of reading)
Precisão básica do fator de qualidade (Q) ±(1.2% of reading)
Resistência 20.000Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 7.56 × 3.58 × 2.1" (192 × 91 × 53mm)
Garantia 2 years
Peso 12.87oz (365g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 380193 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech 380193 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380193 Datasheet

User Manual

Extech 380193 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.