Extech 380260

Megômetro digital de ajuste automático

Este megômetro de ajuste automático mede a resistência do isolamento até 2.000 MΩ. Opções de tensão de teste de 250, 500 ou 1000 VCC O visor duplo grande com iluminação de fundo indica a resistência do isolamento e a saída de tensão de teste. Funções de medição de tensão de CA/CC, baixa resistência e continuidade. Outros recursos incluem descarga automática no final do teste, bolsa protetora com suporte, recurso de bloqueio de energia e retenção de dados. Completo com cabos de teste, estojo de transporte e 6 pilhas AA.

Especificações

Especificações gerais
Baixa resistência Sim
Precisão básica da resistência de isolamento ±3%
Resistência de Isolamento 200 MΩ, 2000 MΩ
Resolução máx. da resistência de isolamento 0,1 MΩ
Tensão de teste de isolamento 250 V, 500 V, 1.000 V
Teste de tensão CA Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 1.000 V
Certificações 380260-NIST_S: CE, NIST
380260_S: CE
Dimensões 200 × 92 × 50 mm (7,8 × 3,6 × 1,9 in)
Display LCD de segmento com iluminação de fundo
Garantia 2 anos
Peso 700 g (24,6 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 380260 Bedienungsanleitung

User Manual

Manual do usuário do Extech 380260 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech 380260 User Manual

Datasheet

Extech 380260 Datasheet

Certification

Extech 380260 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.