Extech 380320

Analog Insulation Tester

The Extech 380320 is an Analog Insulation Tester with a large, easy to read analog display. It features a live circuit warning which displays the actual AC voltage measurement. It also includes an automatic discharge circuit, lock power on feature for extended test times, and insulation resistance up to 400 MΩ. Complete with heavy duty test leads, alligator clip test lead, 6 AA batteries, hanging strap, and hard carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade
Precisão básica da continuidade ±3% of scale
Precisão básica da resistência de isolamento ±5% of scale
Precisão básica da tensão CA ±5% of scale
Resistência 1 to 500Ω
Resistência de Isolamento 0 to 100MΩ, 0 to 200MΩ, 0 to 400MΩ
Tensão de CA 0 to 600V
Tensão de teste de isolamento 250V, 500V, 1000V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III-1000V
Certificações CE
Dimensões 7.9 × 3.6 × 2" (200 × 92 × 50mm)
Display Analog
Garantia 2 years
Peso 1.2lb (546g)
Potência 6 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech 380320 User Manual GB

Certification

Extech 380320 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380320 User Manual

Datasheet

Extech 380320 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.