Produto descontinuado

Extech 380360

Digital Megohmmeter

The Extech 380360 is a 1000 V Megohmmeter with an automatic 3 minute test. It has three test voltages of 250 V, 500 V and 1000 V, plus insulation resistance up to 2000 MΩ. Automatic discharge when the safety "Press to Test" button is released. Complete with 6 AA batteries, heavy duty 0.8 m (2.5 ft) test leads, alligator clip, large probe, and case with neck strap.

Especificações

Especificações gerais
Baixa resistência 200Ω
Continuidade <100Ω
Corrente de curto-circuito de saída 1.5 mA 0.3-0.5 mA
Precisão básica da baixa resistência 1% of reading
Precisão básica da resistência de isolamento <1000MΩ (3% of reading + 5 digits), >1000MΩ (5% of reading + 5 digits)
Precisão básica da tensão CA 0.8% of reading + 3 digits
Proteção contra sobrecarga 2200V (< 1 min)
Resistência 20/200Ω
Resistência de Isolamento 200M, 2000MΩ
Tensão de CA 600V
Tensão de teste de isolamento 250V, 500V, 1000V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II-600V
Certificações CE
Dimensões 3.8 × 6.3 × 2.3" (97 × 160 × 58mm)
Display Segment LCD
Garantia 2 years
Peso 13oz (369g)
Potência 6 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 380360 Datasheet

User Manual

Extech 380360 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.