Produto descontinuado

Extech 380363

Testador digital de isolamento de alta tensão

Este testador de isolamento Extech mede até 10GΩ com tensões de teste de 250 V, 500 V e 1.000 V. Os recursos incluem: Lo-Ohms para testar conexões, gráfico de barras analógico para visualizar tendências, medição de tensão CA/CC até 999 V, função de registro manual de dados/recall (9 conjuntos) e aviso de exibição de circuito ativo e bipe. Pode ser usado para testar motores, enrolamentos de transformadores, instrumentos e aparelhos, verificar umidade em conjuntos de fios e cabos, avaliar com segurança uma nova instalação de fiação e verificar o rastreamento de carbono em disjuntores, relés e interruptores. Os Extech Insulation Testers oferecem alta sensibilidade para garantir monitoramento confiável dos enrolamentos do motor de baixa resistência. Completo com cabos de teste, estojo de transporte e 6 pilhas AA.

Especificações

Especificações gerais
Baixa resistência Sim
Precisão básica da resistência de isolamento ±3%
Resistência de Isolamento 4 MΩ, 40 MΩ, 400 MΩ, 4.000 MΩ, 10 GΩ
Resolução máx. da resistência de isolamento 1 kΩ
Tensão de teste de isolamento 250 V, 500 V, 1.000 V
Teste de tensão CA Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 1.000 V
Certificações CE
Dimensões 235 × 116 × 54 mm (9,3 × 4,6 × 2,1)
Display LCD de segmento com gráfico de barras
Garantia 2 anos
Peso 520 g (1,15 lb)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 380363 User Manual GB

Datasheet

380363_DS_en-US

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.