Extech 380395
Testador digital de isolamento de alta tensão (110 V)
Com o Extech 380395, meça a resistência do isolamento até 60 GΩ com tensões de teste de 500 V, 1.000 V, 2.500 V e 5.000 V. Seus recursos incluem medição do índice de polarização (PI), medição da razão de absorção dielétrica (DAR), medição da tensão CA/CC até 600 V, funções de pico e relativa e uma função de temporizador de 1 min a 15 min para medições de IV. Vem com cabos de teste, oito pilhas C, adaptador de 120 VCA, estojo de transporte reforçado e manual do usuário.
Recursos e suporte
User Manual
Extech 380395 380396 User Manual GB
Datasheet
Extech 380395 Datasheet
Certification
Extech 380395 Declaration of Conformity
User Manual
Extech 380395 380396 User Manual
Datasheet
Extech 380395 380396 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.