Extech 380396

High Voltage Digital Insulation Tester (220V)

With the Extech 380396, measure insulation resistance to 60 GΩ with test voltages of 500 V, 1000 V, 2500 V, and 5000 V. It features several measurements including polarization index (PI), dielectric absorption ratio (DAR), and AC/DC voltage to 600 V with a min/max function. It also has peak and relative functions, as well as a 1 to 15 minute timer function for IR measurements. Comes with test leads, eight C batteries, 220 V AC adaptor, heavy duty carrying case, and user manual.

Recursos e suporte

User Manual

Extech 380395 380396 User Manual GB

Certification

Extech 380396 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380395 380396 User Manual

Datasheet

Extech 380395 380396 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.