Extech 380400

Caixa de década de resistência

Product Variations

A caixa de década de resistência Extech 380400 é muito utilizada para testes de design de produto e calibração, pois pode ser substituída por um circuito e atuar facilmente no lugar de qualquer componente com um valor padrão. Como alternativa, ela pode ser usada para identificar o melhor valor para a operação do circuito e depois ler esse valor a partir dos interruptores. Em seguida, um resistor do tamanho indicado pelos interruptores da caixa de década pode ser colocado no circuito.

Especificações

Especificações gerais
Resistência 1 a 11.111.110 Ω em etapas de 1 Ω
Resistência interna 0,3Ω
Detalhes adicionais
Conector(es) 3 (três) colunas de ligação
Dimensões 147 × 117 × 33 mm (5,79 × 4,61 × 1,3”)
Garantia 2 anos
Peso 312 g (0,69 lb)
Potência Resistores de 0,3 W

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 380400 BR

User Manual

Extech 380400 User Manual GB

Certification

Extech 380400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380400 User Manual

Datasheet

Extech 380400 380405 380500 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.