Extech 380405

Caixa de Resistências Extech 380405

A Caixa de Resistências Extech 380405 é muito popular para testes de design de produto e calibração, pois pode ser facilmente substituída por um circuito e funcionar no lugar de qualquer componente com um valor padrão. Por outro lado, pode ser usado para identificar o melhor valor para a operação do circuito e, em seguida, ler esse valor a partir dos interruptores. Um capacitor do tamanho indicado pelos interruptores caixa de resistências pode então ser colocado no circuito.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 100 pF a 11,111 uF em etapas de 100 pF
Capacitância interna 50 pF máximo
Limite de tensão 50 VCC (capacitores não polarizados)
Detalhes adicionais
Conector(es) 3 (três) colunas de ligação
Dimensões 147 × 117 × 33 mm (5,79 × 4,61 × 1,3”)
Garantia 2 anos
Peso 312 g (0,69 lb)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 380405 User Manual GB

Datasheet

Extech 380400 380405 380500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.