Extech 380462

Milliohmímetro (220 V)

Product Variations

O Extech 380462 é um Milliohmímetro (220 V). Atuação para medições de baixa resistência. Equipado com uma tela LCD grande de 18 mm e contagem de 1999. Com ajuste manual do visor zero e indicação de sobrefaixa. Certificação CE. Completo com cabos de 4 fios com grampos conectores Kelvin.

Resources & Support

User Manual

Extech 380460 380462 User Manual GB

User Manual

Extech 380460 380462 User Manual

Datasheet

Extech 380460 380462 Datasheet

Certification

Extech 380462 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.