Extech 380560

Miliohmmímetro de Precisão de Alta Resolução (110 VCA)

Product Variations

O medidor de bancada 380560 fornece resolução de até 0,01 mΩ usando cabos de teste de grampo Kelvin de 4 fios. Com 7 faixas para uma ampla medição de baixa resistência, o visor 1999 de contagem com dígitos de 0,8", função automática zero. Comparador integrado para teste ou seleção de resistência Hi/Lo/Go. Completo com cabos de 4 fios com grampos conectores Kelvin e cabo de alimentação.

Recursos e suporte

Certification

Extech 380560 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380560 380562 Datasheet

User Manual

Extech 380560 380562 User Manual

User Manual

Extech 380560 380562 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.