Extech 380562

Extech 380562 High Resolution Precision Milliohm Meter (220 VAC)

Compact and precise, the Extech 380562 Milliohm Meter has 7 ranges and measures down to 0.01 mΩ using 4-wire Kelvin clip test leads. Measurements are displayed on the unit's large 20.3 mm (0.8 in), 1999-count LCD. It comes with a built-in comparator for Hi/Lo/Go resistance testing or selection. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors and power cord.

Recursos e suporte

Certification

Extech 380562 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380560 380562 Datasheet

User Manual

Extech 380560 380562 User Manual GB

User Manual

Extech 380560 380562 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.