Produto descontinuado

Extech 38070

Compact Analog MultiMeter

Extech’s 38070 Compact Analog MultiMeter offers the testing advantages of an analog meter with a pocket-friendly size and detachable leads. This compact and affordable multimeter is equipped with measurement capabilities that are ideal for the hobbyist, handyman, electronics tinkerer, or DIYer. Use this meter to perform basic troubleshooting on anything connected to an outlet. Analog meters like this one are also useful for illustrating adjustments made to a circuit between relative high and low settings. Includes test leads, one AA battery, and a user manual.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 0.5mA, 50mA, 250mA
Decibéis -10 to 56dB (0dB, 1mW, 600Ω)
Precisão básica da corrente CC ±4% full scale
Precisão básica da tensão CA ±4% full scale
Precisão básica da tensão CC ±4% full scale
Resistência 10kΩ, 1MΩ
Tensão de CA 10V, 50V, 250V, 500V
Tensão de CC 10V, 50V, 250V, 500V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II-500V
Certificações CE, UL
Dimensões 3.82 × 3.34 × 1.3" (97 × 65 × 33mm)
Display Analog
Garantia 2 years
Peso 3.88oz (110g)
Potência 1 × AA (1.5V) battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 38070 User Manual

Datasheet

Extech 38070 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.