Produto descontinuado

Extech 38073

Mini Analog MultiMeter

Extech’s 38073 Mini Analog MultiMeter offers the testing advantages of an analog meter with a pocket-friendly size. This compact multimeter is equipped with measurement capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, home DIYer, and shadetree mechanic. Useful for illustrating adjustments made to a circuit between relative high and low settings, this meter can be used to perform basic troubleshooting on anything connected to an outlet. Complete with protective holster, test leads, and one 1.5 V AA battery.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 0.5mA, 10mA, 250mA
Decibéis -10 to 56dB (0dB, 1mW, 600Ω)
Precisão básica da corrente CC ±5% full scale
Precisão básica da tensão CA ±5% full scale
Precisão básica da tensão CC ±5% full scale
Resistência 10kΩ, 1MΩ
Tensão de CA 10V, 50V, 300V
Tensão de CC 2.5V, 10V, 50V, 250V, 300V
Teste da bateria 1.5V and 9V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II-300V
Certificações CE
Dimensões 3.5 × 6.1 × 1.9" (88 × 155 × 49mm) with holster
Display Analog
Garantia 2 years
Peso 8.2oz (288g) with holster and test leads
Potência 1 × AA (1.5V) battery

Recursos e suporte

Certification

Extech 38073 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38073 Datasheet

User Manual

Extech 38073 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.