Produto descontinuado

Extech 38073A

Mini Analog MultiMeter

Extech’s 38073A Mini Analog MultiMeter offers the testing advantages of an analog meter with a pocket-friendly size. This compact multimeter is equipped with measurement capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, home DIYer, and shadetree mechanic. It offers 6 functions and includes test leads plus an easy to read, color coded analog display. Useful for illustrating adjustments made to a circuit between relative high and low settings, this meter can be used to perform basic troubleshooting on anything connected to an outlet. Complete with test leads and a 1.5 V AA battery.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 10mA, 250mA
Decibéis -20 to 22dB (0dB: 1mW, 600Ω)
Precisão básica da corrente CC ±4% full scale
Precisão básica da tensão CA ±5% full scale
Precisão básica da tensão CC ±4% full scale
Resistência 10Ω, 1kΩ
Tensão de CA 10V, 50V, 250V, 300V
Tensão de CC 2.5V, 10V, 50V, 250V, 300V
Teste da bateria 9V and 1.5V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III-300V
Certificações CE,ETL
Dimensões 4.6 × 2.7 × 1.3" (116 × 68 × 34mm)
Garantia 2 years
Peso 4.2oz (120g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech 38073A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38073A Datasheet

User Manual

Extech 38073A User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.