Produto descontinuado

Extech 380820

Universal AC Power Source & AC Power Analyzer

The Extech 380820 is a Universal AC Power Source with an AC Power Analyzer. It allows for standby power measurement (10 mW to 100 W) for PCs, LCD TVs, and AC adaptor and chargers. It features power quality measurements, a cost function that can calculate cost per day, month, and year, 99 memory locations for preset voltage and frequency output settings, and user-programmable over current protection. Complete with AC power cord, RS-232 to USB cable, and software.

Recursos e suporte

Certification

Extech 380820 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380820 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.