Extech 380926

Alicate amperímetro CA/CC True RMS de 2000A

O Extech 380926 é um alicate amperímetro CA/CC categoria IV, 2000-Amp TRMS com garra robusta de 2 pol. para acomodar dois cabos de 500 MCM. Um DMM integrado de função completa pode medir tensão e corrente CA/CC, resistência, capacitância, frequência, ciclo de trabalho, diodo e continuidade. As medições são exibidas no visor grande de 4.000 contagens, com iluminação de fundo para facilitar a visualização em áreas com pouca luz. Recursos adicionais incluem botão DCA zero, retenção de dados e função relativa. Completo, com cabos de teste e bateria de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 50 nF, 500 nF, 5.0µF, 50µF
Ciclo de Trabalho 1% a 99%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) Alicate: 400 A, 2000 A; DMM: 400µA, 4000µA, 40 mA, 400 mA
Corrente Contínua (CC) Alicate: 400,0 A, 2000 A; DMM: 400µA, 4000µA, 40 mA, 400 mA
Frequência 5 Hz, 50 Hz, 500 Hz, 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da corrente CC ±(2% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da frequência ±(1% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da tensão CA ±(1,2% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(1% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(1% da leitura + 5 dígitos)
Resistência 400Ω, 4,0kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Resolução máx. da capacitância 10 pF
Resolução máx. da corrente CC Alicate: 0,1 A; DMM: 0,1µA
Resolução máx. da frequência 0,001 Hz
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA Alicate: 0,1 A; DMM: 0,1µA
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0,1%
Tamanho da garra Condutores de 50 mm (2"), até 750 MCM
Tensão de CA 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V
Tensão de CC 400 mV, 4,0 V, 40 V, 400 V, 1000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT IV-600 V
Certificações 380926-NIST_S: CE, NIST
380926_S: CE
Dimensões 255 × 73 × 38 mm (10 × 2,9 × 1,5")
Display LCD de segmento com 5.000 unidades e iluminação de fundo
Garantia 2 anos
Peso 380 g (14 oz)
Potência 1 bateria de 9 V (1,5)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 380926 User Manual

Certification

Extech 380926 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380926 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.