Extech 380941
Minialicate amperímetro 200 A CA/CC
O compacto Extech 380941 é um minialicate amperímetro CA/CC de 200 A com uma garra de diâmetro pequeno projetada para alcançar áreas pequenas, fornecendo resolução de 10 mA (CC) e sensibilidade de corrente muito baixa. Esse minialicate amperímetro é útil para solucionar problemas em trabalhos de manutenção de fábricas, instalações elétricas, HVCA e telecomunicações, bem como reparos elétricos residenciais, de manutenção de frota, marítimos e de motocicletas. O 380941 tem uma classificação de segurança CAT III 300-Volt e uma garantia de um ano. Vem com pilhas e manual.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech 380941A
Datasheet
Extech 380941 380942 380947 Datasheet
User Manual
Extech 380941 User Manual
Certification
Extech 380941 Declaration of Conformity
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.