Extech 380942

Minialicate amperímetro CA/CC True RMS de 30 A

O compacto Extech 380942 é um minialicate amperímetro CA/CC de 30 A. O alicate amperímetro tem uma notável resolução de 0,1 mA (CA), sensibilidade para correntes muito baixas e uma garra de diâmetro pequeno projetada para alcançar áreas pequenas. A faixa de 30 A com resolução de 0,1 mA (CA) e 1 mA (CC) é otimizada para encontrar problemas em que variações de correntes muito baixas não seriam notadas por alicates amperímetros padrão. Esse minialicate amperímetro é útil para solucionar problemas em trabalhos de manutenção de fábricas, instalações elétricas, HVAC e telecomunicações, bem como reparos elétricos residenciais, de manutenção de frota, marítimos e de motocicletas. Esse minialicate amperímetro True RMS de classificação CAT III vem com cabos de teste, 2 pilhas AA, estojo flexível de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 400 mA, 4 A, 30 A
Corrente Contínua (CC) 4 A, 40 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±1,5%
Precisão básica da tensão CA ±(2,0% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(1,0% da leitura + 2 dígitos)
Resolução máx. da corrente CC 0,001 A
Resolução máx. da tensão CA 0,1 V
Resolução máx. da tensão CC 0,1 V
Resolução máx. de corrente CA 0,1 mA
Tamanho da garra Condutores de 23 mm (0,9 pol.), até 4/0 AWG
Tensão de CA 400 V
Tensão de CC 400 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 300 V
Certificações 380942-NIST_S: CE, UL, NIST
380942_S: CE, UL
Dimensões 178 × 45 × 32 mm (7 × 1,8 × 1,3 in)
Display LCD de segmento com 4.000 contagens
Garantia 2 anos
Peso 225 g (8 oz)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech 380942 User Manual GB

Certification

Extech 380942 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380941 380942 380947 Datasheet

User Manual

Extech 380942 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.