Extech 380950

minialicate amperímetro CA/CC 80A

O compacto Extech 380942 é um minialicate amperímetro CA/CC. O 380950 tem uma garra de diâmetro bem pequeno projetada para alcançar áreas pequenas, enquanto fornece uma resolução de 1 mA e sensibilidade para correntes muito baixas. Esse minialicate amperímetro é útil para executar tarefas essenciais de solução de problemas de manutenção de fábrica, instalações elétricas, AVAC e telecomunicações, bem como reparos residenciais, automotivos, manutenção de frota, reparos elétricos marítimos e de motocicletas. Completo com cabos de teste, duas pilhas AAA de 1,5 V e estojo de transporte.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 380950 BR

Datasheet

Extech 380950 Datasheet

Certification

Extech 380950 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380950 User Manual

User Manual

Extech 380950 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.