Extech 380976-K

Kit de alicate amperímetro de alimentação CA monofásico/trifásico de 1000 A

O 380976-K é um kit de alicate amperímetro de alimentação CA monofásico/trifásico de 1000 Amp. Mede potência real (kW) de 1 e 3 fases, potência aparente (kVA), potência reativa (kVAR), potência em cavalos (HP), fator de potência e ângulo de fase com indicador de avanço/atraso. Detectar medições de tensão CA/CC automaticamente com exibição de frequência simultânea. Além disso, o kit de cabos de teste fornecido inclui dois cabos de teste CAT IV de 22 m (72 ft), 2 cabos modulares de sonda de teste, 2 garras ativadas por êmbolo e 2 garras jacaré grandes. Completo com kit de cabos de teste, sonda Tipo K, estojo de transporte e bateria de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Baixa resistência 1000 kΩ
Capacitância 7000µ F
Corrente Alternada (CA) 1000 A
Energia ativa 600 kVAR
Fase -60 a +60°
Frequência 40 Hz a 1 kHz
Microcorrente CA 1000µ A
Microcorrente CC 1000µ A
Potência 800 HP
Potência aparente 600 kVA
Potência real 600kW/10W
Precisão básica da baixa resistência ±1%
Precisão básica da corrente alternada CA ±2%
Precisão básica da frequência ±0,5%
Precisão básica da microcorrente CA ±1%
Precisão básica da microcorrente CC ±1%
Precisão básica da potência aparente ±2%
Precisão básica da potência real ±5%
Precisão básica da potência reativa ±5%
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1 °F/°C
Precisão básica da tensão CA ±1%
Precisão básica da tensão CC ±1%
Precisão básica de fase ±6°
Precisão básica de potência ±5%
Resistência 100 MΩ
Resolução máx. da baixa resistência 0,1Ω
Resolução máx. da capacitância 1 nF
Resolução máx. da fase 0,1°
Resolução máx. da frequência 0,1 Hz
Resolução máx. da microcorrente CA 10 nA
Resolução máx. da microcorrente CC 10 nA
Resolução máx. da potência aparente 100 VA
Resolução máx. da potência ativa 10 VAR
Resolução máx. da potência real 10 W
Resolução máx. da resistência 1 kΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50 a 900 °C°
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 10 mA
Resolução máx. de potência 0,01 HP
Temperatura (Tipo N) ±1%
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações 380976-K-NIST_S: CE,UL, NIST
380976-K_S: CE, UL
Dimensões 228 × 76 × 39 mm (9 × 3 × 1,6 in)
Garantia 2 anos
Peso 465 g (16,4 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 380976 User Manual GB

Datasheet

Extech 380976-K Datasheet

Certification

Extech 380976-K Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380976 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.