Extech 381676A

Multímetro com caneta de 9 funções + NCV

O Extech 381676A é um multímetro tipo caneta com detector NCV integrado. O 381676A possui nove funções, incluindo tensão CA\/CC a 600 V, corrente CA\/CC a 200 mA, resistência, bem como testes de lógica, diodo e continuidade. Este medidor tem um mostrador rotativo fácil de usar com clipes-jacaré para operação com uma mão. Seu conveniente detector de tensão sem contato integrado permite a detecção rápida de tensão ativa. O 381676 vem completo com cabos de teste, clipes-jacaré, pilhas e manual.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Bipe sonoro <50Ω
Corrente Alternada (CA) 20 mA, 200 mA
Corrente Contínua (CC) 20 mA, 200 mA
Detector de tensão sem contato (NCV) >110 VCA
Precisão básica da corrente alternada CA ±2%
Precisão básica da corrente CC ±1,5%
Precisão básica da tensão CA ±0,8%
Precisão básica da tensão CC ±0,7%
Resistência 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20MΩ
Resolução máx. da corrente CC 0,01 mA
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,01 mA
Tensão de CA 200 mV, 2, 20, 200, 600 V
Tensão de CC 200 mV, 2, 20, 200, 600 V
Teste de Diodo 1 mA a 1,5 V aprox.
Teste lógico 0 a 1,5 V (LED verde), 1,5 a 3,5 V (LED desligado), 3,5 a 5 V (LED vermelho)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE
Dimensões 208 × 38 × 29 mm (8,2 × 1,5 × 1,1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 129 g (4,6 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 381676A BR

Datasheet

Extech 381676A Datasheet

Certification

Extech 381676A Declaration of Conformity

User Manual

Extech 381676A User Manual GB

User Manual

Extech 381676A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.