Produto descontinuado

Extech 382075

2000A True RMS AC/DC 3-Phase Clamp-on Power Analyzer

The Extech 382075 is a 3-Phase True RMS Clamp-on Power Analyzer which can be used on 3 and 4 wire balanced or unbalanced loads. It can measure reactive and apparent power up to 1200 kW. Additional measurements include watts, voltage, current, frequency, power factor, and phase angle. It can display lead, lag current, and voltage phase shift in degrees, plus it can also store and recall the previous 4 readings. Additional features include DC current auto zero, data hold, min/max, and relative mode. Comes complete with test leads, carrying case, and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 2000A
Corrente Contínua (CC) 2000A
Energia ativa 1200KVAR
Fase -90° to +90°
Fator de potência 0.2 to 1
Frequência 40 to 400Hz
Potência aparente 1200KVA
Potência real 1200kW
Precisão básica da corrente alternada CA ±2% of reading + 5 digits
Precisão básica da corrente CC ±2% of reading + 5 digits
Precisão básica da frequência ±1% of reading + 2 digits
Precisão básica da potência aparente ±2% of reading + 5 digits
Precisão básica da potência real ±2% of reading + 5 digits
Precisão básica da potência reativa ±2% of reading + 5 digits (PF<0.91)
Precisão básica da tensão CA ±2% of reading + 5 digits
Precisão básica da tensão CC ±2% of reading + 5 digits
Precisão básica de fase ±0.5°
Precisão básica do fator de potência PF=W/(V×A)
Resolução máx. da corrente CC 0.1A
Resolução máx. da fase 0.1°
Resolução máx. da frequência 0.1Hz
Resolução máx. da potência aparente 0.01/0.1KVA
Resolução máx. da potência ativa 0.01/0.1KVAR
Resolução máx. da potência real 0.01/0.1kW
Resolução máx. da tensão CA 0.1V
Resolução máx. da tensão CC 0.1V
Resolução máx. de corrente CA 0.1A
Resolução máx. do fator de potência 0.01
Tensão de CA 600VAC
Tensão de CC 800VDC
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III-600V
Certificações CE, UL
Dimensões 10.7 × 4.8 × 1.8" (271 × 122 × 46mm)
Garantia 2 years
Peso 24.7oz (700g)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 382075 User Manual

Certification

Extech 382075 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382075 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.