Produto descontinuado

Extech 382097

Alicate Amperimétrico de 100 A

O 382097 da Extech é um conjunto de Alicates Amperimétricos de 100 A para os modelos de analisadores de energia 382095 e 382096. Este conjunto de alicates amperimétricos possui três sondas com uma pinça de fixação de 30 mm (1,2 pol). O 382097 vem com uma garantia de dois anos.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.