Extech 382100

Analisador de Energia/Registrador de Dados Trifásico de 1.200 A

O Extech 382100 é um Analisador de Energia Trifásico/Registrador de dados que salva as informações (até 30.000 conjuntos de medições) em um cartão de memória SD em formato Excel para a fácil transferência para o computador. Ele fornece uma análise completa do sistema com até 35 parâmetros, incluindo: V (fase a fase), V (fase a terra), A (fase a terra), KW / KVA / KVAR / PF (fase), KW / KVA / KVAR / PF (sistema), KWH / KVAH / KVARH / PFH (sistema) e ângulo de fase. As leituras são exibidas em um LCD grande, de matriz de pontos, legível por luz solar e retroiluminado. Ele vem com três alicates amperimétricos, quatro cabos de tensão com garras jacaré, oito pilhas AA, cartão de memória SD, adaptador CA universal (100 a 240 V), estojo e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 1.200 A
Energia Ativa 9,999 MW
Energia ativa 9,999 MVAR
Energia de potência aparente 0,0 KVAh a 9,999 MVAh
Energia de potência ativa 0,0 kWh a 9,999 MWHr
Energia de potência reativa 0,0 kVARh a 9,999 MVARh
Fase -180° a +180.0°
Fator de potência 0,00 a 1,00
Frequência 45 Hz a 65 kHz
Memória 60.000 leituras (cartão de memória SD de 2 GB)
Potência aparente 9,999 MVA
Precisão básica da corrente alternada CA ±(0,5% da leitura + 0,5 A)
Precisão básica da energia de energia ativa ±(2,0% da leitura + 0,08 KWh)
Precisão básica da energia de potência aparente ±(2,0% da leitura + 0,08 KVAh)
Precisão básica da energia de potência ativa ±(2,0% da leitura + 0,08 KVARh)
Precisão básica da frequência ±0,1 Hz
Precisão básica da potência aparente ±(1,0% da leitura + 0,08 KVA)
Precisão básica da potência ativa ±(1,0% da leitura + 0,08 KW)
Precisão básica da potência reativa ±(1,0% da leitura + 0,08 KVAR)
Precisão básica da tensão CA ±(0,5% da leitura + 0,5 V)
Precisão básica de fase ±1°
Precisão básica do fator de potência ±0,04
Tensão de CA 600,0 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III-600 V
Certificações CE
Dimensões 225 × 125 × 64 mm (8,9 × 2,5 × 1,3")
Garantia 2 anos
Peso Medidor: 1.049 g (2,3 lb); Alicate: 522 g (1,2 lb)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 382100 User Manual

Datasheet

Extech 382100 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.