Extech 382200

Fonte de alimentação CC de saída única de 30 V\/ 1 A

Fonte de alimentação CC digital de corrente/tensão constante com LCD duplo

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 - 1,00 A CC
Ondulação e ruído <0,5 mV/<3 mA
Precisão básica da corrente de saída ±2% da leitura
Precisão básica da tensão de saída ±1,5% da leitura
Regulação de corrente de carga <0,2% + 3 mA
Regulação de corrente de linha <0,2% + 3 mA
Regulação de tensão de carga <0,01% + 2 mV
Regulação de tensão de linha <0,01% + 3 mV
Tensão de Saída 30,0 V CC
Detalhes adicionais
Dimensões 240 × 108 × 154 mm (9,4 × 4,25 × 6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 2 kg (4,4 lb)
Potência 115 V\/230 V; 50\/60 Hz

Recursos e suporte

User Manual

Extech 382200 382202 User Manual

Datasheet

Extech 382200-382202 Datasheet

Certification

Extech 382200 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.