Extech 382202

Fonte de alimentação CC de saída única de 18 V/3 A

O Extech 382202 é uma fonte de alimentação CC que fornece uma saída ajustável de 0 V a 30 V e de 0 A a 1 A. Ele apresenta uma tela de LCD dupla com iluminação traseira para corrente e tensão, bem como proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Funciona a partir de fonte de alimentação de 120 VCA ± 10%/60 Hz. Saídas do plugue de banana. Completo com cabo de alimentação.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 – 3,00 A CC
Ondulação e ruído <0,5 mV/<3 mA
Precisão básica da corrente de saída ±2% da leitura
Precisão básica da tensão de saída ±1,5% da leitura
Regulação de corrente de carga <0,2% + 3 mA
Regulação de corrente de linha <0,2% + 3 mA
Regulação de tensão de carga <0,01% + 2 mV
Regulação de tensão de linha <0,01% + 3 mV
Tensão de Saída 18,0 V CC
Detalhes adicionais
Dimensões 240 × 108 × 154 mm (9,4 × 4,25 × 6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 3 kg (6,6 lb)
Potência 115 V/230 V; 50/60 Hz

Recursos e suporte

User Manual

Extech 382200 382202 User Manual

Certification

Extech 382202 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382200-382202 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.