Produto descontinuado

Extech 382203

Analog Triple Output DC Power Supply

The Extech 382203 is an Analog Triple Output DC Power Supply with overload and short circuit protection. Featuring constant voltage and current supply, the 382203 has a current limiting, front panel, LED indicator and binding post terminals for variable supply. Complete with power cord.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 to 3A DC
Ondulação e ruído <5mV
Regulação de tensão de carga <0.05%+10mV
Regulação de tensão de linha <0.05%+10mV
Saídas fixas 5V/0.5A (cont.), 1A(max); 12V/0.5A (cont.), 1A(max)
Tensão de Saída 0 to 30V DC
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6 × 5.6 × 9.5" (152 ×142 × 242)
Garantia 2 years
Peso 11lbs. (5kg)
Potência 110/220VAC 50/60Hz

Recursos e suporte

User Manual

Extech 382203 382213 User Manual

Datasheet

Extech 382203-382213 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.