Extech 382213

Fonte de Alimentação Tripla CC Digital

Ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo testes de bancada, serviço de campo, hobby e equipamentos de telecomunicações, a Fonte de Alimentação Tripla CC Digital Extech 382213 fornece energia limpa e confiável enquanto protege a si mesma e qualquer dispositivo sob teste (DUT) contra danos. Ele oferece três opções de saída de potência: ajustável de 0 a 30 volts, 0 a 3 ampères, mais fixa de 5 e 12 volts. Com um visor LCD digital, o 382213 também inclui proteção contra sobrecarga e curto-circuito, tensão/corrente constante, terminais de encaixe fáceis para saídas de 5 e 12 volts e um indicador LED de painel frontal de corrente limitada. Ele é completo com um cabo de energia.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 a 3 A
Ondulação e ruído <5 mV
Regulação de tensão de carga <0,05% + 10 mV
Regulação de tensão de linha <0,05% + 10 mV
Saídas fixas 5 V/0,5 A (cont.), 1 A(máx.); 12 V/0,5 A (cont.), 1 A(máx.)
Tensão de Saída 0 a 30 VCC
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 152 × 142 × 242 mm (6 × 5,6 × 9,5")
Garantia 2 anos
Peso 5 kg (11 lb)
Potência 110/220 VCA, 50/60 Hz

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 382203 382213 BR

User Manual

Extech 382203 382213 User Manual

Certification

Extech 382213 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382203-382213 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.