Extech 382252: Kit do testador de resistência de aterramento

Kit do testador de resistência de aterramento

O 382252 é um kit de testador de resistência de aterramento que inclui todo o hardware necessário para medir o aterramento em 3 faixas, de 20 a 2.000 Ohms. Também testa resistência, continuidade e tensão CA/CC. Com ajuste automático de zero e três faixas de resistência de aterramento: 20 Ω/200 Ω/2.000 Ω. Completo com cabos de teste, 2 barras de aterramento auxiliares, estojo de transporte, coldre de borracha protetor e seis baterias AA de 1,5 V.

Grande visor duplo, com luz de fundo e função de retenção de teste para fácil operação
Ajuste automático de zero e três faixas de resistência de aterramento: 20Ω/200Ω/2000Ω
Desligamento automático, sobrefaixa e indicação de bateria fraca

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 382252 BR

User Manual

Extech 382252 User Manual GB

Certification

Extech 382252 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382252 Datasheet

User Manual

Extech 382252 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.