Produto descontinuado

Extech 382260

80W Switching Mode DC Power Supply

Extech’s 382260 is an 80 W Switching Mode DC Power Supply. Its has three selectable output ranges that perform like three power supplies in one: 0 V to 16 V (0 A to 5 A), 0 V to 27 V (0 A to 3 A), and 0 V to 36 V (0 A to 2.2 A). This compact and lightweight unit provides easy portability and is ideal for tight workbenches with limited space. The 382260 features 4-Digit LED displays, front and rear output terminals, and remote sensing for accurate applied voltage at load point. Complete with AC Power cord.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0.100 to 5.100A, 0.100 to 3.100A, 0.100 to 2.300A
Ondulação e ruído <30mVpp
Precisão básica da corrente de saída ±1%
Precisão básica da tensão de saída ±1%
Regulação de tensão de carga <20mV
Regulação de tensão de linha <4mV
Tensão de Saída 0.10 to 16.40V, 0.10 to 27.60V, 0.10 to 36.80V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 13 × 5 × 2" (330 × 127 × 53.5mm)
Garantia 2 years
Peso 4.2lbs (1.9kg)
Potência 90-264VAC; 47-63Hz

Recursos e suporte

User Manual

Extech 382260 User Manual GB

Datasheet

Extech 382260 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.