Extech 382270

Fonte de alimentação CC de saída quádrupla

382270 é uma fonte de alimentação CC de saída quádrupla com duas saídas de 0 a 30 V/0 a 5 A, além de duas saídas auxiliares fixas de 3 a 6,5 V/3 A e 15 V/1 A. As duas saídas de 30 V podem ser combinadas em paralelo para 10 A ou em série para 60 V. Vem completo com 4 pares de cabos de teste (plugue banana para clipe jacaré) e um cabo CA.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 a 5 A, 0 a 5 A, 3 A (fixo), 1 A (fixo)
Ondulação e ruído <0,5 mVrms
Regulação de corrente de carga 2 mA ±5 mA
Regulação de corrente de linha 2 mA ±3 mA
Regulação de tensão de carga 0,5 mV ±3 mV
Regulação de tensão de linha 0,1 mV ±3 mV
Tensão de Saída 0 a 30 V, 0 a 30 V, 3 a 6,5 V, 8 a 15 V
Detalhes adicionais
Dimensões 260 x 160 × 370 mm (10,2 × 6,3 ×14,5 in)
Garantia 2 anos
Peso 12 kg (26,5 lb)
Potência 110 a 240 VAC, 50/60 Hz

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 382270 BR

User Manual

Extech 382270 User Manual GB

Datasheet

Extech 382270 Datasheet

User Manual

Extech 382270 User Manual

Certification

Extech 382270 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.