Produto descontinuado

Extech 382270-E

Fonte de alimentação CC de saída quádrupla

O 382270-E é uma fonte de alimentação CC de saída quádrupla com duas saídas de 0 a 30 V ou 0 a 5 A, além de duas saídas auxiliares fixas de 3 a 6,5 V ou 3 A e 15 V/1 A. As duas saídas de 30 V podem ser combinadas em paralelo para 10 A ou em série para 60 V. Vem completo com 4 pares de cabos de teste (plugue banana para garra jacaré), um cabo CA e plugue padrão europeu.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 a 5 A, 0 a 5 A, 3 A (fixo), 1 A (fixo)
Ondulação e ruído <0,5 mVrms
Regulação de corrente de carga 2 mA ±5 mA
Regulação de corrente de linha 2 mA ±3 mA
Regulação de tensão de carga 0,5 mV ±3 mV
Regulação de tensão de linha 0,1 mV ±3 mV
Tensão de Saída 0 a 30 V, 0 a 30 V, 3 a 6,5 V, 8 a 15 V
Detalhes adicionais
Dimensões 260 x 160 × 370 mm (10,2 × 6,3 ×14,5")
Garantia 2 anos
Peso 12 kg (26,5 lb)
Potência 110 a 240 VAC, 50/60 Hz

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.