Extech 382275

Fonte de alimentação CC no modo de comutação de 600 W (120 V)

A fonte de alimentação Extech 382275 é uma fonte de alimentação CC de laboratório, altamente estável e fácil de configurar, com potência máxima de saída de 600 Watts. A nova fonte de alimentação CC oferece dois graus de controle sobre as saídas de corrente e tensão (grosso e fino). A saída é ajustável de 0 a 30 Volts CC e de 0 a 20 Amps com (resolução de 0,1 Volts/Amps). O visor duplo de LED verde facilita a leitura e oferece alto contraste para os valores de tensão e corrente. O 382275 oferece quatro modos operacionais: modo normal, com valores controlados por botões do painel frontal; modo predefinido, que oferece três configurações preferenciais de voltagem a 20 Amps: 5,0 Volts, 13,8 Volts e 25 Volts; modo de ajuste, com três configurações ajustáveis; e modo de controle remoto, em que o usuário pode fazer o ajuste remoto da potência de saída ligada/desligada, tensão e corrente. Outros recursos incluem corrente e tensão constante automática, alta imunidade a RFI, excelente EMI, um ventilador de velocidade variável controlado por termostato, bem como proteção contra sobretensão, temperatura excessiva e curto-circuito. O 382275 oferece um design compacto e discreto, ocupando pouco espaço, sem comprometimento de ruído de saída e fatores de resposta transientes. Completo com cabo de alimentação.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 1 a 20 A
Ondulação e ruído <5 mVrms
Precisão básica da corrente de saída ±(0,5% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica da tensão de saída ±(0,5% da leitura + 2 dígitos)
Regulação de corrente de carga 100 mA min
Regulação de corrente de linha 50 mA min
Regulação de tensão de carga 50 mV
Regulação de tensão de linha 20 mV
Resolução máx. da corrente de saída 100 mA
Resolução máx. da tensão de saída 100 mV
Tensão de Saída 1 a 30 V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 200 × 90 × 215 mm (7,9 × 3,5 × 8,5 in)
Garantia 2 anos
Peso 2,6 kg (5,7 lb)
Potência 120 VAC, 50 Hz/60 Hz

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 382275 382276 BR

User Manual

Extech 382275 382276 User Manual

Certification

Extech 382275 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382275 382276 Datasheet

User Manual

Extech 382275 382276 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.