Extech 382276

Fonte de alimentação CC no modo de comutação de 600 W (230 V)

382276 é uma fonte de alimentação CC de modo de comutação que tem uma saída ajustável de 0 a 30 V/ 20 A com duas predefinições definidas pelo usuário e uma predefinição de fábrica de 13,8 V/20 A. A fonte de alimentação possui dois monitores de LED, alta imunidade a RFI, excelente EMI e um ventilador de controle termostático. Recursos adicionais incluem proteção contra sobretensão, sobretemperatura e curto-circuito. Opera a 220 V, 50/60 Hz e vem completo com cabo de alimentação CA.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 1 a 20 A
Ondulação e ruído <5 mVrms
Precisão básica da corrente de saída ±(0,5% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica da tensão de saída ±(0,5% da leitura + 2 dígitos)
Regulação de corrente de carga 100 mA min
Regulação de corrente de linha 50 mA min
Regulação de tensão de carga 50 mV
Regulação de tensão de linha 20 mV
Resolução máx. da corrente de saída 100 mA
Resolução máx. da tensão de saída 100 mV
Tensão de Saída 1 a 30 V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 200 × 90 × 215 mm (7,9 × 3,5 × 8,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 2,6 kg (5,7 lb)
Potência 230 V, 50 Hz/60 Hz

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 382275 382276 BR

User Manual

Extech 382275 382276 User Manual

Certification

Extech 382276 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382275 382276 Datasheet

User Manual

Extech 382275 382276 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.