Produto descontinuado

Extech 382280

Precision with Programmable 200 Watt Output DC Power Supply

The Extech 382280 is a Programmable 200 Watt DC Power Supply that has an adjustable 40 V/5 A output, plus two fixed outputs (5 V/2 A and 3.3 V/3 A) and memory for 200 setups. It features high stability with low ripple and noise, 0 to 60 second programmable overload delay timer, selectable constant current/constant voltage, and a bi-directional PC interface that allows setup and read back using virtually any PC communications program.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 to 5A
Ondulação e ruído Voltage (mVrms): 3mV
Current (mArms): 3mA
Precisão básica da corrente de saída 0.2% ± 9mA
Precisão básica da tensão de saída 0.05% ± 9mV
Resolução máx. da corrente de saída 1mA
Resolução máx. da tensão de saída 1mV
Saídas fixas 5V/2A, 3.3V/3A
Tensão de Saída 0 to 40V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 12.2 × 9.9 × 5.3" (310 × 250 × 135mm)
Garantia 2 years
Peso 8.4lbs (3.8kg)
Potência 110 or 220VAC, 50/60Hz

Recursos e suporte

User Manual

Extech 382280 User Manual GB

Datasheet

Extech 382280 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.