Extech 382357
Testador de resistência de aterramento Clamp-On
O 382357 é um testador de resistência de aterramento com grampo que permite medições sem contato de condutores de aterramento. Faixa de corrente de fuga CA RMS real de 0,2 mA a 30 A com resolução de 1,000 mA. Registro de dados programável com 116 pontos de dados. Funciona sem a necessidade de picos auxiliares. Completo com pilha de 9 V, placa de verificação de resistência e estojo de armazenamento de metal durável.
Recursos e suporte
User Manual
Extech 382357 User Manual GB
Datasheet
Extech 382357 Datasheet
User Manual
Extech 382357 User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.