Produto descontinuado

Extech 382400

Flexible True RMS 3000A AC Clamp Meter

The Extech 382400 Flexible True RMS 3000A AC Clamp Meter is a 3000 A AC clamp meter with a flexible, 610 mm (24 in) probe to easily wrap around bus bars and cable bundles. It features an attractive, large LCD displaying AC current, AC voltage, and frequency measurements.

Recursos e suporte

User Manual

Extech 382400 User Manual

Datasheet

Extech 382400 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.