Produto descontinuado

Extech 38387

600 A CA/CC Alicate + Multímetro

O Extech 38387 é um alicate amperímetro CA de 600 A que tem uma garra circular de 3,2 cm (1,25 pol.) para cabos grandes de até 350 MCM. Além da corrente CA, ela pode medir a tensão CA/CC, a resistência e tem um bipe de continuidade. Os recursos do medidor também incluem retenção de dados e desligamento automático. O produto vem completo com cabos de teste, bateria de 9 V e um coldre de cinto.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Bipe ≤50Ω
Corrente Alternada (CA) 200,0 A, 600 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±(1,5% da leitura + 4 dígitos)
Precisão básica da tensão CA ±(1,5% da leitura + 4 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(1% da leitura + 1 dígito)
Resistência 2000Ω
Resolução máx. da resistência
Resolução máx. da tensão CA 1 V
Resolução máx. da tensão CC 1 V
Resolução máx. de corrente CA 0,1A
Tamanho da garra Condutores de 33 mm (1,25 pol) até 350 MCM
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II-600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 3,1 × 8 × 1,6" (79 × 203 × 41 mm)
Display LCD do segmento
Garantia 2 anos
Peso 185 g (6,5 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 38387 User Manual

Certification

Extech 38387 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.