Produto descontinuado

Extech 38389

Alicate amperímetro True RMS CA/CC de 600 A

O alicate amperímetro Extech 38389 mede correntes CA/CC de até 600 A com resolução de 0,1 A. A garra de 33 mm (1,25 in) acomoda condutores de até 350 MCM. A função de retenção de pico do medidor pode ser ativada para capturar e armazenar a leitura mais alta. As funções de multímetro incluem tensão CA/CC até 600 V, resistência até 40 MOhm e capacitância até 100 mF. Este medidor também mede temperaturas de -20 °C a 760 °C (-4°F a 1400°F). Vem completo com cabos de teste, cinto de transporte, pilha de 9 V e sonda de temperatura tipo K.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 100 µF
Continuidade Bipe ≤50Ω
Corrente Alternada (CA) 400 A, 600 A
Corrente Contínua (CC) 400 A, 600 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±(3,0% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da corrente CC ±(2,5% da leitura + 3 dígitos)
Precisão básica da temperatura (contato) ±3,0% da leitura 3 °F/2 °C)
Precisão básica da tensão CA ±(0,8% da leitura + 3 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(0,5% da leitura + 2 dígitos)
Resistência 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da corrente CC 100 mA
Resolução máx. da resistência 0,1 Ω
Resolução máx. da temperatura (contato) 1 °F/°C
Resolução máx. da tensão CA 1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 100 mA
Tamanho da garra Condutores de 33 mm (1,25 in) até 350 MCM
Temperatura (contato)  -20 a 760°C (-4 a 1400 °F)
Tensão de CA 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Tensão de CC 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II-600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 3,1 × 8 × 1,6" (79 × 203 × 41 mm)
Display LCD de segmento
Garantia 2 anos
Peso 185 g (6,5 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 38389 User Manual

Certification

Extech 38389 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.