Produto descontinuado

Extech 392050

Termômetro tipo Espeto com Indicador

O Extech 392050 é um termômetro tipo espeto com indicador que tem uma faixa de temperatura de -50 °C a 150 °C (-58 °F a 302 °F) e uma precisão de ± 1° C (2 °F). Ideal para uso em líquidos, semissólidos e sólidos. Ele possui uma haste de aço inoxidável de 12,7 cm (5 pol) com um indicador de 5 cm (2 pol), um interruptor liga/desliga e desligamento automático após uma hora. O termômetro inclui uma bateria de botão de 1,5 V e um estojo de proteção de plástico com clipe de bolso.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura >1 °C (20 °F) de –-50 a 100 °C (14 a 212 °F)
Resolução máx. da temperatura 0,1°C/F de –-20 a 150 °C (19,9 a 199,9 °F)
Temperatura 50 a 150 °C (58 a 302 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Haste de aço inoxidável de 130 mm (5") com indicador de 54 mm (2")
Display Visor LCD de segmento de 3,5 dígitos
Garantia 2 anos
Peso 29 g (1 oz); 30 g (1,3 oz) com estojo de proteção
Potência 1 bateria de 1,5 V

Recursos e suporte

Certification

Extech 392050 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 392050 392052 Datasheet

User Manual

Extech 392050 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.