Produto descontinuado

Extech 392052

Flat Surface Stem Dial Thermometer

The Extech 392052 is a Flat Surface Stem Dial Thermometer with a temperature range of -50°C to 300°C ±2°C (-58°F to 572°F ±2°F). Ideal for measuring high temperatures on motors and other flat surfaces. The thermometer features a 12.7 cm (5 in) stainless steel shaft with a 5.1 cm (2 in) dial, an on/off switch, and auto power off function after one hour. Product includes 1.5 V battery button.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura ±1.8°F (1°C) from –22 to 452°F (-30 to 250°C) : ±4°F(2°C) outside this range
Resolução máx. da temperatura 0.1°C/F to 199.9°C/F, 1°C/F > 199.9°C/F
Temperatura -58 to 572°F(-50 to 300°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5" (130mm) stainless steel probe with 0.57”(14.5mm) tip and 2" (54mm) dial
Display 2000-count segment LCD
Garantia 2 years
Peso 1oz (29g); 1.3oz (30g) with protective sheath
Potência 1 × 1.5V button battery

Recursos e suporte

Certification

Extech 392052 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 392052 User Manual

Datasheet

Extech 392050 392052 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.