Extech 39240

Termômetro de haste à prova d'água

O 39240 da Extech é um termômetro de haste à prova d'água. Este termômetro de haste com tamanho de bolso com um visor digital com resolução de 0,1° e gravação mín/máx. Ele mede a temperatura em sólidos e líquidos congelados usando a haste de aço inoxidável de 2,75 in (70 mm). Medições de temperatura de -40 a 200 °C (-40 a 392 °F). Recuperação MÁX/MÍN de temperaturas altas e baixas, assim como os recursos Retenção de dados e Desligamento automático. Completo com uma bateria de botão LR44 e capa protetora.

Especificações

Especificações gerais
Haste Aço inoxidável de 70 mm (2,75")
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 °C / ±2 °F
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °C/°F
Temperatura (contato) -40 a 200 °C (-40 a 392 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 150 × 20 × 18 mm (5,9 × 0,8 × 0,7")
Display LCD do segmento digital
Garantia 2 anos
Peso 20 g (0,7 oz)
Potência 1 × bateria botão LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 39240 Datasheet

Certification

Extech 39240 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 39240 User Manual

User Manual

Extech 39240 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.