Extech 39272

Pocket Fold up Thermometer with Adjustable Probe

The Extech 39272 is a Pocket Fold up Thermometer with Adjustable Probe. It includes a 11.4 cm (4.5 in) stainless steel probe that adjusts at detents in 4 positions (45, 90, 135, and 180 Degrees). It measures temperature -50°C to 300°C (-58°F to 572°F) ± 1°C (± 1.8°F). Features data hold, min/max and an auto power off. Comes complete with wrist strap and AAA battery.

Especificações

Especificações gerais
Haste 4.5" (114mm) stainless steel
Precisão básica da temperatura (contato) ±1.8°F/±1°C (-22 to 482°F/-30 to 250°C)
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°/1° °C or °F
Temperatura (contato) -58 to 572°F (-50 to 300°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.1 × 2.0 × 0.8" (154 × 50 × 20mm)
Display Segment LCD
Garantia 2 years
Peso 2.5oz (71g)
Potência 1 × AAA (1.5V) battery

Recursos e suporte

Certification

Extech 39272 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 39272 User Manual

Datasheet

Extech 39272 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.