3x microscope, 3-5 µm, f/2.5 MWIR FPO Manual Bayonet Lens (4219797)

3x microscope, 3-5 µm, f/2.5 MWIR FPO Manual Bayonet Lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR, and X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 134 mm (5.28 in)
Comprimento Focal 3X microscope
Distorção <1.1%
Diâmetro 82 mm (3.24 in)
Faixa Espectral 3 - 5 µm
Número F 2.5
Profundidade do Campo 30 µm (f/4 camera)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C to 50°C (-4° to 122°F)
Geral
Peso 0.63 kg (1.4 lbs)
Transmissão média 89.99%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.